Varaosa, T 2; TE 2, Suodatin
068-0081
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: T 2; TE 2, Tyyppimerkintä: Suodatin, Filter
068-0081
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Käytetään tuotteelle | T 2TE 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Lisätietoja | Juotossovittimeen |
| Määrä/pakkaustapa | 200 kpl |
| Material Description | T2 TARVIKE SUODATIN |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | TXV spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Filter |
| Tyyppimerkintä | Suodatin |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2 Gram |
| Nettopaino | 1.62 Gram |
| Määrä | 0.02 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422109396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |