Yleiset tarvikkeet, Anturin pidike, Varuste
067N0559
Tuotetyyppi: Varuste, Tyyppimerkintä: Anturin kiinnike, 350 mm, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40
067N0559
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | TETGE |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Maks. halk. 79 mm / 3 1/8 tuuman putki |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | VARAOSA L350mm I/40 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Anturin pidike |
| Tyyppimerkintä | Anturin kiinnike |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.024 Kilogram |
| Nettopaino | 0.009 Kilogram |
| Määrä | 0.076 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428435284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |