Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Yleiset tarvikkeet, Anturin pidike, Varuste

067N0557

Tuotetyyppi: Varuste, Tyyppimerkintä: Anturin kiinnike, 225 mm, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleTETGE
Käytetään tuotteelle kommentitMaks. halk. 54 mm / 2 1/8 tuuman putki
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa40 kpl
Material DescriptionAccessory bag bulb strap L225mm I/40
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäYleiset tarvikkeet
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiAnturin pidike
TyyppimerkintäAnturin kiinnike

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.029 Kilogram
Nettopaino0.027 Kilogram
Määrä0.074 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428404587
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm