Yleiset tarvikkeet, Anturin pidike, Varuste
067N0551
Tuotetyyppi: Varuste, Tyyppimerkintä: Anturin kiinnike, 140 mm, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 40
067N0551
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | TD1TGE10 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Maks. halk. 28 mm / 1 1/8 tuuman putki |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 40 kpl |
| Material Description | VARAOSA PANTA L140mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Yleiset tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Anturin pidike |
| Tyyppimerkintä | Anturin kiinnike |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.023 Kilogram |
| Nettopaino | 0.021 Kilogram |
| Määrä | 0.074 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |