Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Paisuntaventtiilin elementti, PHT, Elementti

067B3317

Käytetään tuotteelle: PHTN, Tyyppimerkintä: Elementti

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEACLLC CDC TYSK
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]197.0 in
Käytetään tuotteellePHTN
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR134a
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionPHTN ELEMENTTI R134a
MOP-piste [°C]15 °C
Ominaisuudet
Arvo
MOP-piste [°F]60 °F
MOP-piste [psig]MOP 55
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RunkomateriaaliMessinki
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiPHT
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.622 Kilogram
Nettopaino0.482 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1.739 Liter
EAN/UPC5702428034814