Paisuntaventtiilin elementti, PHT, Elementti
067B3316
Käytetään tuotteelle: PHTN, Tyyppimerkintä: Elementti
067B3316
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | EACLLC CDC TYSK |
| Kapillaariputken pituus [mm] | 3000 mm |
| Kapillaariputken pituus [tuumaa] | 118.0 in |
| Käytetään tuotteelle | PHTN |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kylmäaineet | R134a |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 50 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -40 °F |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 400 psig |
| Material Description | TERMOELEMENTTI PHT MOP |
| MOP-piste [°C] | 15 °C |
| MOP-piste [°F] | 60 °F |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| MOP-piste [psig] | MOP 55 |
| Paineentasaus | Ulkoisesti tasattu |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Runkomateriaali | Messinki |
| Sisältää paristot | No |
| Tasausliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tasausliitännän malli | Laippa |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tuoteryhmä | Paisuntaventtiilit |
| Tuotetyyppi | PHT |
| Tuotteen nimi | Paisuntaventtiilin elementti |
| Tyyppimerkintä | Elementti |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.55 Kilogram |
| Nettopaino | 0.45 Kilogram |
| Määrä | 1.615 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034807 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |