Danfoss logo
PHT_067B3304, 067B3306, 067B3309

Paisuntaventtiilin elementti, PHT, Elementti

067B3304

Käytetään tuotteelle: PHTX, Tyyppimerkintä: Elementti

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäEAC
Kapillaariputken pituus [mm]5000 mm
Kapillaariputken pituus [tuumaa]197.0 in
Käytetään tuotteellePHTX
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KylmäaineetR22/R407C
Lämpötila-alue [°F] [maks.]50 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-40 °F
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Material DescriptionTERMOELEMENTTI PHTX125-300
Ominaisuudet
Arvo
PaineentasausUlkoisesti tasattu
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
Sisältää paristotNo
Tasausliitännän koko [tuuma]1/4 in
Tasausliitännän malliLaippa
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
TuoteryhmäPaisuntaventtiilit
TuotetyyppiPHT
Tuotteen nimiPaisuntaventtiilin elementti
TyyppimerkintäElementti

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.57 Kilogram
Nettopaino0.484 Kilogram
Määrä1.704 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428034579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm