Magneettiventtiili, BPV
061N1009
Tyyppimerkintä: BPV-1204AD
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
061N1009
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Huollettavissa | Ei |
| Kela | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilit |
| Tuotetyyppi | BPV |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Magneettiventtiili |
| Tyyppimerkintä | BPV-1204AD |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.55 Kilogram |
| Nettopaino | 0.537 Kilogram |
| Määrä | 2.239 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |