Askelventtiilin ohjain, LNE
061G9055
Askelventtiilin ohjain, Tuotetyyppi: LNE
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
061G9055
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Ei |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | LNE-ZN20-020 SIGNAALIMUUNNIN |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Elektroniset säätimet |
| Tuotetyyppi | LNE |
| Tuotteen lisätarvikkeet | Ei |
| Tuotteen nimi | Askelventtiilin ohjain |
| Tyyppimerkintä | LNE-ZN20-020 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.346 Kilogram |
| Nettopaino | 0.329 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 1.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702428276344 |