CBT S-TM2
047B3211
Tyyppimerkintä: CBT S-TM2, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 70
047B3211
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hälytyskoskettimet | Laukaisu, auki 55-56, auki 65-66 |
| Hyväksyntä | CEEACUKCAUL Recognized |
| Käytetään tuotteelle | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 70 kpl |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC, CTI 25-45M/.. |
| Mounting | SIVU, SUORAAN SUOJAKATKAISIMEEN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Tuotekuvaus | Lisäkontakti |
| Tuoteryhmä | Contactor/motorstarter access |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Trip alarm |
| Tyyppimerkintä | CBT S-TM2 |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.048 Kilogram |
| Nettopaino | 0.046 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |