CBA-20
047B3201
Tuotekuvaus: Lisäkontakti, Tyyppimerkintä: CBA-20, Toiminta: 2 make, Käytetään tuotteelle: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 100
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
047B3201
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Apukoskettimet | 2 NO (13-14, 23-24) |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CEEACUKCAUL Recognized |
| Käytetään tuotteelle | CTI 25M-MBCTI 45MB |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | CBA-20 apukosketin CTI25:lle |
| Mounting | ETU, ENINT. 1 / SUOJAKATKAISIN |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | 2 make |
| Tuotekuvaus | Lisäkontakti |
| Tuoteryhmä | Contactor/motorstarter access |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Auxiliary contact block |
| Tyyppimerkintä | CBA-20 |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.018 Kilogram |
| Nettopaino | 0.016 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145430 |