BCI 2
047B010266
Tyyppimerkintä: BCI 2, Käytetään tuotteelle: MOTOR STARTER 6-30A, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 18
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
047B010266
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | LLC CDC TYSK |
| Käytetään tuotteelle | MOTOR STARTER 6-30A |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP55 |
| Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
| Material Description | BCI 2 KOTELO, 2 PAINIKETTA |
| Painonapit | Start-stop/reset |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Kotelointi |
| Tuoteryhmä | Contactor/motorstarter access |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Enclosure |
| Tyyppimerkintä | BCI 2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.398 Kilogram |
| Nettopaino | 0.378 Kilogram |
| Määrä | 2.172 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |