Flange
042N4811
Flange, Käytetään tuotteelle: AV210B-H, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
042N4811
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Käytetään tuotteelle | AV210B-H |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Actuator ø50-110 |
| Kuvaus | Namur flange |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | Accessory Namur Flange AV210B-H |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Ext. operat. valve accessories |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Flange |
| Tyyppimerkintä | Namur flange |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.04 Kilogram |
| Nettopaino | 0.04 Kilogram |
| Määrä | 0.035 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428048651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |