Elektroninen ajastin
042N0185
Elektroninen ajastin, Käytetään tuotteelle: Venttiilien käämit, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 32
042N0185
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aikajakso | 1 - 45 min |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Käytetään tuotteelle | Venttiilien käämit |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Kytkentäviiveajastin [s] [maks.] | 15 s |
| Kytkentäviiveajastin [s] [min.] | 1 s |
| Määrä/pakkaustapa | 32 kpl |
| Material Description | ET20M 0-45 min |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803 |
| Sähköliitintämuoto | Muoto A |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | Pulssikäynnistys |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilikelan tarvikkeet |
| Tuotetyyppi | Accessory |
| Tuotteen nimi | Elektroninen ajastin |
| Tyyppimerkintä | ET 20 M |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] | 14 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.07 Kilogram |
| Nettopaino | 0.055 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314213 |