Varaosa, AKV(A) 20, Mäntäsarja 20-5
042H2044
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKV(A) 20, Tyyppimerkintä: Mäntäsarja 20-5, Korjaussarja
042H2044
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| InspectionText | В комплект входит: поршень в сборе 1 шт., пружина 1 шт., вставной блок 1<br>шт., поршневое уплотнение 1 шт., фланцевое уплотнение 2 шт. Формат<br>поставки Multipack. В упаковке 18 шт. |
| Käytetään tuotteelle | AKV(A) 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
| Material Description | MÄNTÄ AKV/A 20-5 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Mäntäsarja 20-5 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.234 Kilogram |
| Nettopaino | 0.184 Kilogram |
| Määrä | 0.556 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422102892 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |