Varaosa, AKV(A) 20, Mäntäsarja 20-4
042H2043
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: AKV(A) 20, Tyyppimerkintä: Mäntäsarja 20-4, Korjaussarja
042H2043
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | AKV(A) 20 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 18 kpl |
| Material Description | MÄNTÄ AKV/A20-4 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Mäntäsarja 20-4 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.237 Kilogram |
| Nettopaino | 0.19 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422103011 |