Danfoss logo
Spare part - Packing

Varaosa, EVR 40, Männän huoltosarja

042H0173

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EVR 40, Tyyppimerkintä: Männän huoltosarja, Korjaussarja

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVR 40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]32.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]460 psig
Maks. OPD [bar] 10 W AC21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W DC14 bar
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionVARAOSASARJA EVRA40
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaEi ole
TuoteryhmäMagneettiventtiilien varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKorjaussarja
TyyppimerkintäMännän huoltosarja

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.226 Kilogram
Nettopaino0.173 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.568 Liter
EAN/UPC5702422173571