Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Varaosa, EVR 25; EVR 32, Pilot-huoltosarja

042H0165

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EVR 25; EVR 32, Tyyppimerkintä: Pilot-huoltosarja, Korjaussarja

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVR 25EVR 32
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]32.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]460 psig
Maks. OPD [bar] 10 W AC21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W DC14 bar
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionKORJAUSSARJA EVR32 PILOT
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaEi ole
TuoteryhmäMagneettiventtiilien varaosat
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKorjaussarja
TyyppimerkintäPilot-huoltosarja

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.116 Kilogram
Nettopaino0.108 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.134 Liter
EAN/UPC5702422107972