CB-NO
037H0111
Tuotekuvaus: Lisäkontakti, Tyyppimerkintä: CB-NO, Toiminta: KIINNI, Käytetään tuotteelle: CI 6-50, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Varaosat ja tarvikkeet venttiileille
037H0111
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | EACUL |
| Käytetään tuotteelle | CI 6-50 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Liitäntäluokka | AC15=6 A, 500 V |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | CB-NO APUKOSKETIN SULKEUTUVA |
| Mounting | ETU |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Toiminta | KIINNI |
| Tuotekuvaus | Lisäkontakti |
| Tuoteryhmä | Contactor/motorstarter access |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Auxiliary contact block |
| Tyyppimerkintä | CB-NO |
| UL-hyväksytty | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.014 Kilogram |
| Nettopaino | 0.013 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013623 |