Varaosa, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Schrader-venttiili
034L0006
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Tyyppimerkintä: Schrader-venttiili, Schrader-venttiili
034L0006
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | KVD 12KVD 15KVPKVR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | KV-venttiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Schrader-venttiili |
| Tyyppimerkintä | Schrader-venttiili |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.5 Gram |
| Nettopaino | 0.9 Gram |
| Määrä | 0.02 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |