Danfoss logo
M12 female straight cable 12.2m M/8

Kaapeli

034G7078

Käytetään tuotteelle kommentit: Suora liitin, Tyyppimerkintä: Kaapeli, Kaapelin pituus [m]: 12.2, Käytetään tuotteelle: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 8

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cable featureTwisted pair
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACRoHSUKCA
Kaapelin eristysmateriaaliPVC
Kaapelin pituus [ft]40.0 ft
Kaapelin pituus [m]12.200 m
Käytetään tuotteelleETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Käytetään tuotteelle kommentitSuora liitin
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Käyttölämpötila [°C] [Min.]-40 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]176 °F
Käyttölämpötila [°F] [min.]-40 °F
Ominaisuudet
Arvo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa8 kpl
Material DescriptionAccessory cable M12/s 12.2m M/8
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nro-
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäElectric valve accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli
TyyppimerkintäKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.894 Kilogram
Nettopaino0.78 Kilogram
Määrä1.764 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162466032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm