Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Kaapeli

034G7074

Käytetään tuotteelle kommentit: Kulmaliitin, Tyyppimerkintä: Kaapeli, Kaapelin pituus [m]: 8, Käytetään tuotteelle: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 12

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Cable featureTwisted pair
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEEACRoHSUKCA
Kaapelin eristysmateriaaliPVC
Kaapelin pituus [ft]26.2 ft
Kaapelin pituus [m]8.000 m
Käytetään tuotteelleETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Käytetään tuotteelle kommentitKulmaliitin
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Käyttölämpötila [°C] [Min.]-40 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]176 °F
Käyttölämpötila [°F] [min.]-40 °F
Ominaisuudet
Arvo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kotelointiluokka IPIP67
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionM12 FM KULMALIITIN 8M:N JOHDOLLA
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nro-
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäElectric valve accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli
TyyppimerkintäKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.562 Kilogram
Nettopaino0.514 Kilogram
Määrä1.764 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428924825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm