Danfoss logo
Varaosa, Toimilaitesarja-product-details

Varaosa, Toimilaitesarja

034G3683

Tuotetyyppi: Varaosa, Tyyppimerkintä: Toimilaitesarja, Actuator

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäCECMIMCRNEACUKCAUL Recognized
Käytetään tuotteelleETS 500L
Käytetään tuotteelle kommentitOil free
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]37.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S OF
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SähköliitäntätyyppiM12
SCIP-asiakirjan nroc81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-asiakirjan tuotenimiETS 250-800/KVS 42
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäElectric valve spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiActuator
TyyppimerkintäToimilaitesarja
UL-hyväksyttyYes
Virtaaman ominaiskäyräS-shape

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.96 Kilogram
Nettopaino0.96 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162507025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm