Varaosa, Toimilaitesarja
034G3682
Tuotetyyppi: Varaosa, Tyyppimerkintä: Toimilaitesarja, Actuator
034G3682
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hyväksyntä | CECMIMCRNEACUKCAUL Recognized |
| Käytetään tuotteelle | ETS 500L |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Oil free |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 37.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 536 psig |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 500L L OF |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| SCIP-asiakirjan nro | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | ETS 250-800/KVS 42 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Actuator |
| Tyyppimerkintä | Toimilaitesarja |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Virtaaman ominaiskäyrä | Lineaarinen |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.247 Kilogram |
| Nettopaino | 1.012 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |