Danfoss logo
M12 straight cable

Kaapeli

034G2330

Käytetään tuotteelle kommentit: Suora liitin, Tyyppimerkintä: Kaapeli, Kaapelin pituus [m]: 2, Käytetään tuotteelle: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkaustapa: Teollisuuspakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCERoHSUKCA
Kaapelin eristysmateriaaliPVC
Kaapelin pituus [ft]6.6 ft
Kaapelin pituus [m]2.000 m
Käytetään tuotteelleETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Käytetään tuotteelle kommentitSuora liitin
Käyttölämpötila [°C] [Maks.]80 °C
Käyttölämpötila [°C] [Min.]-50 °C
Käyttölämpötila [°F] [Maks.]176 °F
Käyttölämpötila [°F] [min.]-58 °F
Ominaisuudet
Arvo
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionKYNTKENTÄKAAPELI ETS 20,25 2M
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sähkö uros/naarasNaaras
SähköliitäntätyyppiM12
Samankaltainen tuote034G2201
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäElectric valve accessories
TuotetyyppiVaruste
Tuotteen nimiKaapeli
TyyppimerkintäKaapeli

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.097 Kilogram
Nettopaino0.068 Kilogram
Määrä0.483 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428826358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm