Actuator
034G2200
Tuotetyyppi: Varuste, Tyyppimerkintä: Kaapeli, Sähköliitäntätyyppi: M12, Käytetään tuotteelle: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkaustapa: Monipakkaus, Määrä/pakkaustapa: 20
034G2200
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CERoHSUKCA |
| Kaapelin eristysmateriaali | PVC |
| Kaapelin pituus [ft] | 26.2 ft |
| Kaapelin pituus [m] | 8.000 m |
| Käytetään tuotteelle | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Suora liitin |
| Käyttölämpötila [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Käyttölämpötila [°C] [Min.] | -50 °C |
| Käyttölämpötila [°F] [Maks.] | 176 °F |
| Käyttölämpötila [°F] [min.] | -58 °F |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 20 kpl |
| Material Description | KAAPELI ETS:lle 8M |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sähkö uros/naaras | Naaras |
| Sähköliitäntätyyppi | M12 |
| Samankaltainen tuote | 034G2323 |
| SCIP-asiakirjan nro | - |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Electric valve spare parts |
| Tuotetyyppi | Varuste |
| Tuotteen nimi | Actuator |
| Tyyppimerkintä | Kaapeli |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.32 Kilogram |
| Nettopaino | 0.32 Kilogram |
| Määrä | 0.866 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |