Danfoss logo
Spare part - Packing

Varaosa, ICFE 20, Huoltosarja

032F8035

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: ICFE 20, Tyyppimerkintä: Huoltosarja

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleICFE 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa160 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]52.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]754 psig
Maks. OPD [bar] 12 W AC21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W DC16 bar
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDiaphragm assembly / ICFE 20
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
SuuntaEi ole
TuoteryhmäICF spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKorjaussarja
TyyppimerkintäHuoltosarja

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20 Gram
Nettopaino16 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.129 Liter
EAN/UPC5715162162316