Danfoss logo
Spare part - Packing

Varaosa, EVR 25, Männän huoltosarja

032F3236

Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EVR 25, Tyyppimerkintä: Männän huoltosarja

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVR 25
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Määrä/pakkaustapa18 kpl
Maks. Käyttöpaine [bar]28.0 bar
Maks. Käyttöpaine [psig]400 psig
Maks. OPD [bar] 10 W AC21 bar
Maks. OPD [bar] 20 W DC14 bar
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionVARAOSASARJA EVR/EVRA25
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Spare part (EF013237)TRUE
SuuntaEi ole
TuoteryhmäICM / ICS / ICLX spare parts
TuotetyyppiVaraosa
Tuotteen nimiKorjaussarja
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
TyyppimerkintäMännän huoltosarja

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.216 Kilogram
Nettopaino0.165 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447