Varaosa, EVR 25, Huoltosarja
032F0190
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EVR 25, Tyyppimerkintä: Huoltosarja, Korjaussarja
032F0190
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVR 25 |
| Käytetään tuotteelle kommentit | Edellinen malli |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 30 kpl |
| Maks. Käyttöpaine [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Käyttöpaine [psig] | 500 psig |
| Maks. OPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] 20 W DC | 18 bar |
| Material Description | KORJAUSSARJA EVR25 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltosarja |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.246 Kilogram |
| Nettopaino | 0.24 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.327 Liter |
| EAN/UPC | 5702422007043 |