Varaosa, EVR 6, Huoltosarja a.c
032F0184
Tuotetyyppi: Varaosa, Käytetään tuotteelle: EVR 6, Tyyppimerkintä: Huoltosarja a.c, Korjaussarja
032F0184
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVR 6EVR 8 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Määrä/pakkaustapa | 15 kpl |
| Material Description | KORJAUSSARJA EVR6 NO |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | Ei ole |
| Toiminta | NO |
| Tuoteryhmä | Magneettiventtiilien varaosat |
| Tuotetyyppi | Varaosa |
| Tuotteen nimi | Korjaussarja |
| Tyyppimerkintä | Huoltosarja a.c |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.138 Kilogram |
| Nettopaino | 0.106 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.308 Liter |
| EAN/UPC | 5702422049203 |