Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Laippa, 100 mm, Puskuhitsaus

027N3100

Liitäntästandardi: DIN 2526, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVSI 100WVS 100WVTS 100
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoPyöreä
Laipan rakenneTiivistysura
Laippaversio9.0 D
Liitäntäkoko [mm]100 mm
Liitäntäkoko [tuuma]4 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiDIN 2526
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionLAIPAT 100
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.598 Kilogram
Nettopaino9.33 Kilogram
Määrä12.034 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422004226
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm