Danfoss logo
Flange version 14 - Set - Round - Tongue - Steel

Laippa, 75 mm, Puskuhitsaus

027N3080

Liitäntästandardi: DIN 2526, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleEVSI 80WVS 80WVTS 80
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoPyöreä
Laipan rakenneTiivistysura
Laippaversio9.0 C
Liitäntäkoko [mm]75 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiDIN 2526
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionLAIPPASARJA WVS/WVTS/EVSI 80
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino7.934 Kilogram
Nettopaino7.556 Kilogram
Määrä11.246 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422017660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm