Laippa, 65 mm, Puskuhitsaus
027N3065
Liitäntästandardi: DIN 2526, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Pyöreä |
| Laipan rakenne | Tiivistysura |
| Laippaversio | 9.0 B |
| Liitäntäkoko [mm] | 65 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | DIN 2526 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LAIPAT WVS/WVTS/EVSI65 21/2" |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.228 Kilogram |
| Nettopaino | 6.038 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |