Laippa, 50 mm, Puskuhitsaus
027N3050
Liitäntästandardi: DIN 2526, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: WVTS 50; WVS 50
027N3050
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | WVS 50WVTS 50 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Pyöreä |
| Laipan rakenne | Tiivistysura |
| Laippaversio | 9.0 A |
| Liitäntäkoko [mm] | 50 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | DIN 2526 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LAIPAT WVS/WVTS50 2" H. |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.204 Kilogram |
| Nettopaino | 4.979 Kilogram |
| Määrä | 6.248 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |