Laippa, 100 mm, Puskuhitsaus
027N3042
Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 80PML 80PMLX 80 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Pyöreä |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 14.0 A |
| Liitäntäkoko [mm] | 100 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 4 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 1 kpl |
| Material Description | LAIPPAPARI PM80 |
| Pakkaustapa | Yksittäispakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 14.264 Kilogram |
| Nettopaino | 14.18 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |