Danfoss logo
Flange set_027N3041

Laippa, 75 mm, Puskuhitsaus

027N3041

Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio13.0
Liitäntäkoko [mm]75 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 40
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionLAIPPAPARI PM65
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.74 Kilogram
Nettopaino3.638 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm