Laippa, 50 mm, Puskuhitsaus
027N3038
Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3038
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 12.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 50 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Material Description | LAIPPAPARI PM50 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.161 Kilogram |
| Nettopaino | 3.05 Kilogram |
| Määrä | 1.561 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |