Laippa, 32 mm, Puskuhitsaus
027N3033
Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N3033
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Soikea |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 3.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 32 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | LAIPPAPARI 3 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.042 Kilogram |
| Nettopaino | 0.92 Kilogram |
| Määrä | 0.836 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |