Danfoss logo
Flange set_027N2680

Laippa, 75 mm, Puskuhitsaus

027N2680

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio13.0
Liitäntäkoko [mm]75 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionLAIPPA 3"
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.784 Kilogram
Nettopaino3.469 Kilogram
Määrä6.248 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422050933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm