Danfoss logo
Flange set_027N2565

Laippa, 65 mm, Puskuhitsaus

027N2565

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio12.0
Liitäntäkoko [mm]65 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Material DescriptionLAIPPA 2 1/2" H
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.168 Kilogram
Nettopaino2.985 Kilogram
Määrä1.572 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm