Danfoss logo
Flange set_027N2340

Laippa, 40 mm, Puskuhitsaus

027N2340

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio10.0
Liitäntäkoko [mm]40 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionLAIPPA 1 1/2" H
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.628 Kilogram
Nettopaino1.559 Kilogram
Määrä0.902 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm