Laippa, 32 mm, Puskuhitsaus
027N2332
Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2332
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 10.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 32 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | EN 10220 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | LAIPPA 11/4"H |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.586 Kilogram |
| Nettopaino | 1.492 Kilogram |
| Määrä | 0.906 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422006893 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |