Danfoss logo
Flange set_027N2022

Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus

027N2022

Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Laippaversio1.3
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiASME B 36.10M SCHEDULE 80
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa16 kpl
Material DescriptionLAIPPAPARI 1,3
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.522 Kilogram
Nettopaino0.5 Kilogram
Määrä0.3 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm