Danfoss logo
Flange set_027N2015

Laippa, 40 mm, Muhvihitsaus

027N2015

Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio6.0
Liitäntäkoko [mm]40 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa4 kpl
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.221 Kilogram
Nettopaino3.164 Kilogram
Määrä2.236 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm