Danfoss logo
Flange set_027N2013

Laippa, 25 mm, Muhvihitsaus

027N2013

Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteelleNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KylmäaineetR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio4.0
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.713 Kilogram
Nettopaino1.64 Kilogram
Määrä0.923 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428196970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm