Danfoss logo
Flange set_027N2006

Laippa, 65 mm, Muhvihitsaus

027N2006

Liitäntästandardi: ASME B 16.11, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
Käytetään tuotteellePM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoNeliö
Laipan rakenneKieli
Laippaversio13.0
Liitäntäkoko [mm]65 mm
Liitäntäkoko [tuuma]2 1/2 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiASME B 16.11
LiitäntätyyppiMuhvihitsaus
Määrä/pakkaustapa1 kpl
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
PakkaustapaYksittäispakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää2 laippaa
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.028 Kilogram
Nettopaino2.642 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä6.248 Liter
EAN/UPC5702428197014