Laippa, 40 mm, Puskuhitsaus
027N2004
Liitäntästandardi: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N2004
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Aineen määrittely | Teräs |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Käytetään tuotteelle | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Laipan muoto | Neliö |
| Laipan rakenne | Kieli |
| Laippaversio | 11.0 |
| Liitäntäkoko [mm] | 40 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/2 in |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Liitäntästandardi | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Liitäntätyyppi | Puskuhitsaus |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää | 2 laippaa |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Flanges |
| Tuotetyyppi | Laippa |
| Tuotteen nimi | Flange set |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.405 Kilogram |
| Nettopaino | 2.205 Kilogram |
| Määrä | 0.923 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197038 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |