Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus

027N1256

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVS 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HyväksyntäEAC
Käytetään tuotteelleNRVS 15
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneUra
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Ominaisuudet
Arvo
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionLAIPPA 3/4" NRVS15
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.723 Kilogram
Nettopaino0.722 Kilogram
Määrä0.787 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm