Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Laippa, 20 mm, Puskuhitsaus

027N1255

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVS 15

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäEAC
Käytetään tuotteelleNRVS 15
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Laipan rakenneKieli
Liitäntäkoko [mm]20 mm
Liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionLAIPPA NRV15
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.624 Kilogram
Nettopaino0.592 Kilogram
Määrä0.865 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm