Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Laippa, 25 mm, Puskuhitsaus

027N1254

Liitäntästandardi: EN 10220, Aineen määrittely: Teräs, Käytetään tuotteelle: NRVS 25

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Aineen määrittelyTeräs
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäEAC
Käytetään tuotteelleNRVS 25
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Laipan muotoSoikea
Liitäntäkoko [mm]25 mm
Liitäntäkoko [tuuma]1 in
Ominaisuudet
Arvo
LiitäntästandardiEN 10220
LiitäntätyyppiPuskuhitsaus
Määrä/pakkaustapa12 kpl
Material DescriptionLAIPPA
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäFlanges
TuotetyyppiLaippa
Tuotteen nimiFlange set

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.1 Kilogram
Nettopaino1.003 Kilogram
Määrä0.854 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm